로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

그리퍼 내 CFK 미가공품 감지

그리퍼 내 CFK 미가공품 감지

초음파 센서는 용도에 적합하게 재단된 탄소섬유를 프리폼 공정에 투입할 때, 그리퍼가 매트를 정확하게 포착하는지 여부를 모니터링합니다. 이를 통해 CFK 소재의 미가공품을 제대로 성형할 수 있습니다. 또한 초음파 센서가 작동할 경우에는 포토 센서에 악영향을 미치는 먼지나 오염 물질에 대해 영향을 받지 않습니다. 정전기가 발생되는 경우를 가정하더라도 정전 센서를 활용할 때와는 달리 별다른 영향을 받지 않습니다.

주요 특성

  • 폭넓은 감지 범위(25 mm부터 최대 6 m까지), 대상물과의 거리가 멀 때에도 감응
  • 고해상도 및 사각지대 최소화를 통한 최상의 정밀성
  • 오염이나 먼지 등 환경 요인에 상대적으로 민감하지 않음, 견고하고 정밀한 측정 절차
  • 색상 및 표면 재질과 무관하게 작동

Downloads

  • Industry brochure automotive