탄소섬유강화 플라스틱 부품 추적
ID 추적 솔루션은 탄소섬유강화 플라스틱(CFK) 부품의 정확한 배치가 필요할 경우 사용됩니다. 이는 커터, 프리폼, 버프 가공 설비, 프레스, 트리밍 설비와 관련된 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.
데이터 판독은 설비에 장착된 비전 센서 또는 강력한 핸드헬드 바코드 스캐너가 수행합니다. 이를 통해 통상적인 1D/2D/다층형 바코드 관련 정보를 신속하고 정확하게 파악할 수 있습니다.
주요 특성
- 산업용으로 제작된 IP65 등급의 견고한 디자인, 최대 2 m까지 낙하 파손 방지
- 가독성 높은 레이저 조작 방식으로 직관적 조작이 가능한 목표 시스템
- 리튬-이온 배터리, 한 번 충전으로 최대 30,000회까지 판독
- 블루투스 기능 추가 시 이동 시에도 무선 조작
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure automotive