전기모터 조립을 위한 투명성과 유연성
RFID의 제품 확인 기능은 전기 모터의 조립 과정을 언제든지 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 비접촉 방식 기술로 제조 단계 전체를 신속하고 확실하게 기록화할 수 있습니다. 이더넷을 통한 커뮤니케이션 기능은 해당 시스템의 활용성을 더욱 높여줍니다.
올인원 RFID 리더기는 경제성 제고 효과를 극대화 해줍니다. 이는 Profinet 또는 이더넷/IP 인터페이스를 이용해 견고한 쓰기/읽기 헤드를 제어 레벨에 직접 연결할 수 있어 평가 유닛이 불필요해지기 때문입니다.
주요 특성
- 견고한 아연 다이캐스팅 하우징으로 금속재에 직접 조립
- LED 디스플레이를 통한 항시 판독으로 설비 곁에서 즉각적 관리 가능
- 내장 웹서버로 원거리에서도 편안하게 상태 감시
- 내장형 2포트 이더넷 스위치를 이용한 간단한 시스템 확장
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure automotive