로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

순간적인 측정으로 위치 확인

순간적인 측정으로 위치 확인

발루프 포토 거리 센서를 머시닝 센터에 장착하면, 모든 부품을 정확하게 가공할 수 있습니다. 예컨대 이러한 부품들은 로딩 로봇에 의해 자동으로 포지셔닝됩니다. 센서에서는 작업 위치가 정확한지를 점검합니다. 부품이 올바른 클램핑 위치에 있는지를 순간적으로 확인하고, 필요 시 부품의 올바른 위치 설정을 실행합니다. 글래스 광학 장치 및 금속 하우징이 장착되어 있어서 냉각재에도 끄떡없습니다.

주요 특성

  • 6 m에 달하는 넓은 스캔 범위
  • 하나의 하우징에 송신기 및 수신기를 동시 장착 - 추가 반사판이 불필요함
  • 높은 전송 능력은 물론 우수한 내구성 및 잦은 세척이 불필요함
  • 전체 작업 영역에 걸쳐 배경 조명 차단 설정 가능

Downloads

  • Industry brochure automotive