사출품 크랙 감지
공정 과정 중 제품에 발생한 우연한 크랙을 제조 직후에 실시간 감지하는데는 발루프의 SmartCamera가 제격입니다. SmartCamera는 아주 작은 불규칙성까지 검출하거나, 드릴 구멍과 스탬핑을 매우 정확하게 검사합니다. 이러한 100% 전수 검사를 통해 품질 불량이나 사후 수리 또는 클레임으로 인해 발생할 수 있는 후속 비용을 절감할 수 있습니다.
사용자 인터페이스는 사용자 친화적이며, 간편하게 구성되어 있습니다.
주요 특성
- 간편한 조작 및 산업표준 사용(Halcon)
- 소프트웨어, 라이브러리, 핸드북과 온라인 도움말 기능이 설비에 포함
- 제어 및 사진 데이터를 별도의 네트워크를 통해서 재생
- IO 또는 필드 버스로도 사용 가능
Downloads
-
Industry brochure automotive