프레스 공구를 효율적으로 추적
RFID 시스템은 오늘날 프레스 공장에서 각 부품과 관련된 제품 정보, 생산 정보 및 품질 정보 등을 자동 감지하도록 해줍니다. 이때는 육안 접촉 없이 비접촉 방식으로 시스템 통신이 이루어집니다.
발루프 초고주파 시스템은 어떠한 용도로 사용되든지 최적의 상태로 구성될 수 있습니다. 파라미터를 직접 설정하는 번거로운 과정은 생략됩니다. 리더기의 자동 셋업 버튼을 이용하면, 매우 신속하고 편리하게 셋업이 진행됩니다.
주요 특성
- 전형적인 1 m 단위의 리딩 범위
- 언제 어디서나 확인 가능한 기능 및 상태 LED와 내장된 Power Scan 기능
- 수동 입력할 필요가 거의 없으므로 정확하고 신속한 가동을 보장
Downloads
-
Industry brochure automotive