안정적인 폐쇄 동작
발루프의 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서로 안정적인 가열 프레스의 폐쇄 운동이 가능하여 타이어의 정확한 가황 작업 단계가 보장됩니다. 시스템의 매우 정밀한 반복 정확도에 따라 일정하게 높은 품질이 보장됩니다. 온도가 높거나 진동이 심한 경우에도 안심할 수 있습니다. 고밀도 IP67 등급의 알루미늄 하우징을 갖는 발루프 시스템이 매우 견고하기 때문입니다. 알아두기: 원점으로 이동할 필요없이 정확한 측정하기 가능하기 때문에 신속한 작동이 가능합니다.
주요 특성
- 프로파일 디자인을 통한 간편한 설치
- 내열성
- 충격, 진동 및 오염에도 민감하지 않음
- 다양한 인터페이스 사용 가능
Downloads
-
Industry brochure tire industry