제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

간편한 배선과 비용 절감

간편한 배선과 비용 절감

모든 공압 라인은 컨트롤 캐비닛을 지나갑니다. 발루프의 IO-LINK 밸브 인터페이스는 표준 케이블만으로 분산식 밸브 터미널을 컨트롤러에 연결합니다. 이로 공압 실린더의 동작을 쉽게 제어할 수 있습니다. 또한 IO-Link 사용 시 3선-4선 케이블로 간편하게 설치가 가능합니다. 이로 설치 시간과 비용을 대폭 절감하며, 케이블과 튜브 자재를 절약하여 비용을 줄일 수 있습니다.

주요 특성

  • 소형 어댑터 하우징으로 협소한 공간에 이상적
  • 다양한 밸브 터미널 핀과 호환 가능하여 여러 용도로 사용할 수 있음
  • IO-Link로 인한 잡음면역신호 (noise-immune signals)

Downloads

  • Industry brochure tire industry