제품
제품
연락처 및 지원
장바구니

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

제품

웹 사이트

다운로드

유압장치 내부의 피스톤 위치와 밸브 위치 감지

압력 범위 이내에서 사용 가능

유압장치 내부의 피스톤 위치와 밸브 위치 감지

발루프 고내압성 근접 센서는 스톱 위치 제어 또는 밸브 위치 모니터링과 관련된 유압장치의 위치 모니터링에 안성맞춤입니다. 압력 범위 이내에서 사용 가능하고, 센서가 견딜 수 있는 최대 압력은 500 bar입니다.

최대 온도 120 °C와 최대 스위칭 간격 2.5 mm 범위 이내에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 옵션 사양인 온도 출력은 실린더가 과열되지 않도록 보호합니다.

다용도로 사용할 수 있는 자계 센서를 구매하면 비 자성 실린더의 위치도 모니터링할 수 있습니다.

적용 사례