로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

비 자성 블록 실린더 위치 감지

비 자성 블록 실린더 위치 감지

본 센서를 사용하면 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 등과 같이 비 자성 물체로 제작된 블록 실린더 내부의 상이한 피스톤 위치를 외부에서 감지할 수 있습니다. 발루프 자계 센서는 스톱 위치는 물론이고 중간 위치도 감지하기 때문입니다. IO-Link를 활용하여 최대 여덟 개의 절환점을 지정할 수 있습니다. 다용도로 사용할 수 있는 본 센서는 실린더 벽을 통해 피스톤 내부에 삽입되어 있는 영구자석 링을 감지합니다.

주요 특성

  • 스톱 위치와 중간 위치 감지 – 다양한 활용 가능
  • IO-Link 사양 – 최대 여덟 개의 절환점 프로그래밍 가능
  • 초소형 디자인 – C 홈 및 T 홈에 설치 가능
  • 센서 두 개를 사용할 수 있는 M8 또는 M12 단일 커넥터 사양 사용 가능 – 한 개의 멀티 인터페이스 블록/센서 배전기에 여러 개의 센서 연결

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology