로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

전자식으로 스톱 위치 댐핑

전자식으로 스톱 위치 댐핑

발루프의 고내압성 유도식 간격 센서는 스토퍼 도달 이전의 간격을 밀리미터 단위까지도 정확하게 감지합니다. 간격 센서의 아날로그 신호(0~10 V)는 전자식 스톱 위치 댐핑에 사용하기에 안성맞춤입니다. 간격 센서를 사용하면 밸브의 성능을 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 원뿔형 액추에이터가 측정 범위를 확장해줌으로써, 조립 시 유연한 작업이 가능합니다.

주요 특성

  • 아날로그 신호 0…10 V
  • 쉽게 설치 가능
  • 최대 500bar까지 견뎌내는 고내압성

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology