모든 타입의 유압 실린더에 사용할 수 있는 정확한 피드백 시스템
정확한 위치 피드백으로 세이프티 강화
통합형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서가 장착된 유압식 드라이브는 매우 높은 신뢰도와 정확성이 요구되는 작업에 최적화된 제품입니다. 유압 실린더 내부에 직접 삽입되는 시스템은 피스톤 위치의 현재 값을 매우 정확하게 파악합니다.
다양한 인터페이스가 제공되므로 맞춤형 시스템을 선택할 수 있습니다. 또한 다양한 측정 길이(25~7500 mm)가 제공되므로 다용도로 사용할 수 있습니다.
발루프의 지능형 자계 위치 측정 시스템은 모든 타입의 비 자성 실린더에 사용할 수 있습니다. 절대형 위치 선정 시스템은 실린더 벽을 통해 현재 피스톤 위치를 지속적으로 정확하게 측정합니다. 설치가 빠르고, 홈 타입에 구애받지 않습니다.