로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

폭발 위험 지역에서 피스톤 위치를 중복적으로 감지

BTL 중복적 또는 압력 캡슐형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

발전소 내부와 같이 까다로운 안전규정 적용되는 곳에서는 중복 시스템을 사용해야 합니다. 콤팩트한 발루프 중복적 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 내부에는 최대 세 개의 독립된 측정부와 세 개의 독립된 전자 시스템이 한 개의 로드 안에 컴팩트하게 결합되어 있습니다. 이 절대형 측정 시스템은 내구성이 뛰어나고, 자유롭게 설정할 수 있으며, 작동이 간편합니다. 귀하의 유압 실린더는 폭발 위험이 있는 지역에서 사용하기에 적합한 제품입니까? 발루프는 폭발 위험지역 0과 1에서 안전하게 사용할 수 있는 압력 캡슐형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서도 판매합니다.

주요 특성

  • 콤팩트한 사이즈로 공간 절약
  • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
  • LED를 기반으로 모든 채널을 제어
  • 폭발 위험지역 0, 1, 2에 사용 가능한 사양
  • 견딜 수 있는 최대 압력 600 bar
  • 다수의 인터페이스 사용 가능

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology