지속적인 오일 온도 모니터링
매체와 접촉하는 온도 센서로 유압 유닛 내부에서 유압장치의 오일 온도를 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 순환 회로 내부에서 모니터링이 실시되므로, 발루프 센서는 오일의 점도를 알맞게 조절하여 기계의 성능을 보장합니다. 위태로운 공정 상태가 발생한 경우(예: 한계 온도) 스위칭 아웃풋을 통해 이를 직접 제어할 수 있습니다. 아날로그 출력부를 통해서는 지속적으로 측정 결과가 전송됩니다. 이에 따라 공정 안정성이 향상됩니다.
주요 특성
- M12 커넥터를 사용하여 간편하게 설치 가능
- 화질이 뛰어난 회전식 디스플레이: 유연한 설치 및 조작 편의성
- 콤팩트한 디자인과 높은 진동 저항성
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology