로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

그리퍼와 슬라이드에 설치 가능

그리퍼와 슬라이드에 설치 가능

공간이 매우 제한적인 곳에서 그리퍼 사용 시, 발루프 지능형 자계 센서로 작업 영역 이내에 최대 여덟 개의 절환점을 지정하여 점검할 수 있습니다. 이 센서는 모든 절환점의 히스테리시스를 개별 설정할 수 있습니다. 한 개의 그리퍼에서 최대 여덟 개의 상이한 대상물 사이즈를 감지할 수 있어서 여러 개의 센서를 설치할 필요가 없습니다. 다시 말해 편의성과 유연성이 증대되고 비용 절감 효과까지 누릴 수 있습니다.

주요 특성

  • 긴 트래블 경로 60 mm
  • 센서 헤드 길이 20 mm, 원격 전자장치 적용 – 협소한 공간에서 사용 가능
  • IO 링크를 통해 최대 여덟 개의 절환점 원격 프로그래밍
  • IO-Link PNP NO
  • M12 센서 및 M8 센서(케이블 및 커넥터 포함), M8 센서(2m 케이블 포함) 사용 가능
  • 내온 범위: –25 °C ~ +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology