제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
웹 사이트
다운로드

패키징, 식음료, 제약 및 화장품 산업

주입 및 패키징 산업용 자동화 솔루션

패키징, 식음료, 제약 및 화장품 산업에 적합

패키징, 식음료, 제약 및 화장품 산업에서는 엄격한 요구사항과 까다로운 환경조건을 준수해야 합니다. 생산 공정을 최대한 효율적으로 운영하기 위해서는 유연한 자동화 솔루션이 필요합니다. 발루프의 센서가 여러분의 고민을 해결해 드리겠습니다. 발루프 제품은 모든 사용 조건에서 높은 사이클 속도, 빠른 프로세스와 절대적인 신뢰성을 보장합니다.

모든 부문에서 발루프는 뛰어납니다. 발루프의 제품은 열악한 사용 환경과 엄격한 위생 기준에 부합하며 최소 측정 공차를 제공 합니다. 발루프의 센서는 모듈성, 유연성, 안전성 및 투명성을 보장합니다. 사용자들은 제품 배송에서 패키징 단계까지 센서를 최대한으로 가용할 수 있으며 전체 공정에 거쳐 최대 효율성을 보장할 수 있습니다.

포장 산업계: 화물 운반대 적재 및 적하 기계

로트사이즈 1에 도전하는 맞춤성과 효율성

포장 기계는 완벽한 정확성과 높은 활용성이 필요합니다. 생산 수량의 증감에 관계없이 로트사이즈1을 맞춰야 합니다.

발루프는 전문적인 지원을 보장합니다. 포맷의 잦은 변경 및 트랙 앤 트레이스(Track-and-Trace) 방식으로 생산 공정의 안전성 확보가 필요할 경우, 다양한 박스 또는 포장재의 정확한 취급이 필요할 경우에도 전문적인 지원 서비스를 제공합니다. 센서 및 시스템 솔루션은 상황에 맞는 신속한 지원을 합니다.

나무상자 및 종이박스를 화물 운반대에 적재 또는 적하 할 경우, 완벽한 정확성과 활용성이 필요합니다. 또한 최대한 많은 양을 한꺼번에 옮길 수 있어야 합니다. 발루프는 전문적인 지원을 보장합니다. 트레이스 앤 트랙(Track-and-trace) 방식으로 생산 공정의 안전성 확보가 필요할 경우, 다양한 박스를 정확하게 취급해야 하는 경우, 포장재를 적합하게 취급해야 할 때에도 전문적인 지원 서비스를 제공합니다. 발루프 센서는 정확한 포지셔닝 통해 포장 공정을 원활하게 진행할 수 있도록 해줍니다.


포장 산업계: 파우치 및 박스 포장 기계

로트사이즈 1에 도전하는 맞춤성과 효율성

포장 기계는 완벽한 정확성과 높은 활용성이 필요합니다. 생산 수량의 증감에 관계없이 로트사이즈1을 맞춰야 합니다.

발루프는 전문적인 지원을 보장합니다. 포맷의 잦은 변경 및 트랙 앤 트레이스(Track-and-Trace) 방식으로 생산 공정의 안전성 확보가 필요할 경우, 다양한 박스 또는 포장재의 정확한 취급이 필요할 경우에도 전문적인 지원 서비스를 제공합니다. 센서 및 시스템 솔루션은 상황에 맞는 신속한 지원을 합니다.

파우치 및 박스 포장 기계는 다양한 포장 종류에 따른 높은 유연성이 필요합니다. 즉 포장 기계는 다양한 파우치 및 포장 형태를 적절하게 지원해야 합니다. 업체는 소비자의 관심을 끌기 위해 늘 새로운 포장 콘셉트를 개발해야 합니다. 하지만 이에 따라 로트사이즈는 점점 낮아지고, 포맷 변경 또한 자주 일어날 수 밖에 없습니다. 본 제품은 이에 따른 활용성과 신속성을 충분히 확보할 수 있게 해줍니다.


식료품 업계: 육류가공

최상의 위생 기준 보장

식료품 업계에는 엄격한 위생 지침 및 품질 기준이 적용됩니다. 이러한 높은 기준을 제조설비에 미리 적용한 업체만이 원하는 수준에 부합되는 높은 품질의 완제품을 생산할 수 있습니다. 발루프는 위생 분야에서도 다양한 방식으로 적용 가능한 센서 및 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 특히 열악한 초기 환경에서 최고의 신뢰성 및 상황에 맞는 적합성을 보장해 줍니다.

육류가공 업계에서도 청결은 최우선 과제입니다. 이러한 위생 기준을 제조 설비에 미리 적용한 업체만이 원하는 수준에 부합되는 높은 품질의 완제품을 생산할 수 있습니다. 발루프는 위생 분야에서도 다양한 방식으로 적용 가능한 센서 및 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 특히 열악한 초기 환경에서 최고의 신뢰성 및 상황에 맞는 적합성을 보장해줍니다.


식료품 업계: 유제품 가공

최상의 위생 기준 보장

식료품 업계에는 엄격한 위생 지침 및 품질 기준이 적용됩니다. 이러한 높은 기준을 제조설비에 미리 적용한 업체만이 원하는 수준에 부합되는 높은 품질의 완제품을 생산할 수 있습니다. 발루프는 위생 분야에서도 다양한 방식으로 적용 가능한 센서 및 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 특히 열악한 초기 환경에서 최고의 신뢰성 및 상황에 맞는 적합성을 보장해 줍니다.

유제품 가공 업계에는 엄격한 위생 지침 및 품질 기준이 적용됩니다. 이러한 이유로 생산 라인은 효율적인 공정을 위해 실시간으로 확인이 가능하며, 투명한 생산 방식 및 모듈 방식으로 구성되어야 합니다. 이는 이력 추적과 상황에 맞는 활용성을 보장해 줍니다. 발루프의 다양한 제품 포트폴리오는 최적의 업체, 설비 및 기계 등의 구현을 지원합니다.


제약 업계: 다양한 포장 업무에 따른 활용성 및 높은 신뢰성

제약 업계에서 필요로 하는 장치는 높은 신뢰성을 갖추어야 하고, 최소한의 계측 오차만이 허용되며, 다양한 센서 시스템을 설비에 유동적으로 통합할 수 있어야 합니다. 이러한 요구 사항과 함께 다양한 작업이 요구됩니다. 장비의 포지셔닝 및 포장재의 위치 설정부터 약제의 투입 및 라벨링, 액체 또는 고체 형태의 약제가 유실되지 않도록 밀봉하는 작업에 이르기까지 모든 과정에서 위의 요건들이 충족되어야 합니다. 이외에도 센서 시스템은 앰플 또는 약병, 철제 캔 포장, 알약 포장용 블리스터 등 모든 포장재를 지원할 수 있어야 합니다. 기본적으로 약품의 품질에는 아무런 영향을 미치지 않아야 합니다.


음료 업계: 높은 클록율과 신속하면서도 효율적인 주입 공정을 위한 솔루션

주입 설비는 기술적으로 높은 기준에 적합해야 하는 동시에 열악한 주변 환경에도 적응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다. 발루프 센서는 이 분야에 최적화되어 있습니다. 해당 센서는 음료의 무균 및 멸균 상태 주입 여부나 병마개의 잠금 상태, 각종 라벨의 올바른 부착 여부 등을 점검합니다. 발루프 제품은 높은 클록율과 신속하면서도 효율적인 주입 공정을 보장해줍니다.


고압 분사 세척 및 위생 관리: 모든 세척 공정에 적합한 위생적인 고성능 IP69K 센서

식음료, 제약 및 화장품의 이송, 생산, 가공 공정에서는 무엇보다 세척이 용이하고 위생적으로 완벽한 기계 설비가 최우선입니다. 설치 장비의 요건 : 세척에 적합한 디자인, 사출 성형 환경에서 빈번하게 진행되는 세척 및 소독 공정을 견딜 수 있어야 합니다.

또한 민감하거나 상하기 쉬운 식품과 직접적으로 접촉되는 경우를 고려하여 식음료 공정에 적합한 위생적인 디자인으로 설계되어야 합니다. 고성능 IP69K 센서는 식품의 맛, 내약성을 유지하고 오염으로부터 방지할 수 있습니다.

박테리아 및 기타 유해한 유기체에 내성이 가능한 하우징 및 제어 캐비닛 시스템이 요구됩니다. 장비 설계 과정에서 위생 설계가 고려된 경우에만 희망하는 높은 품질의 완제품이 나옵니다. 발루프의 IP69K 센서는 세척액과 부식에 강하며 매우 열악한 환경에서도 높은 IP69K 등급을 받았습니다.

박테리아 및 기타 유해한 유기체에 내성이 가능한 하우징 및 제어 캐비닛 시스템이 요구됩니다. 장비 설계 과정에서 위생 설계가 고려된 경우에만 희망하는높은 품질의 완제품이 나옵니다. Washdown Plus가 적용된 발루프 IP69K 센서는 밀폐식 구조로 설계되어 매우 극한 사용 환경에서도 안정적인 제품 신뢰성을 보여주고 Ecolab 요건을 충족합니다. 세척제 및 부식에 대한 내성을 갖추고 있으며 완벽한 방수 능력으로 최소 1000번 이상의 세척이 이루어진 후에도 본 제품은 IP69K 보호 등급을 기준을 훨씬 상회하여 충족합니다.

발루프가 제공하는 제품 솔루션

식품과 직접적인 접촉이 있는 경우, 고압 세척, 비식음료의 경우 : 센서가 장비에 적용되는 위치에 따라 상이한 요구 조건에 충족되어야 합니다. 발루프는 IP69K 센서부터 이에 적합한 케이블까지 모든 요구 조건에 최적의 솔루션의 제공합니다. IP69K 센서는 세척액과 부식에 강하며, IP69K의 높은 보호 등급을 승인받아 열악한 환경에서도 높은 공정 신뢰성을 보장합니다. 이 밖에도 발루프 센서는 EHEDG, FDA 및 3-A와 같은 협회에서 요구하는 식품안전기준에 충족하며 위생설계와 높은 공정 품질을 최고의 우선 순위로 고려합니다.

  • 거품 및 Build-up과 같은 매체 접촉 시에도 적합한 정전 용량 센서, IO-Link 옵션

  • 레벨 측정을 위한 자기 선형 위치 센서, 열악한 사용 환경에서도 오랜 제품 수명을 유지하는 높은 내구성의 스테인리스 스틸 하우징

  • 액체 감지에 적합한 포크형 광전 센서는 재조정 없이도 신속하고 안정적인 제어 가능

  • 내구성이 뛰어난 하우징에 내장된 I/O 모듈은 오류 없이 안정적으로 신호 전송

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage