제품
제품
연락처 및 지원
장바구니

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

제품

웹 사이트

다운로드

고압 분사 세척 및 위생 관리

모든 세척 공정에 적합한 위생적인 고성능 IP69K 센서

고압 분사 세척 및 위생 관리

식음료, 제약 및 화장품의 이송, 생산, 가공 공정에서는 무엇보다 세척이 용이하고 위생적으로 완벽한 기계 설비가 최우선입니다. 설치 장비의 요건 : 세척에 적합한 디자인, 사출 성형 환경에서 빈번하게 진행되는 세척 및 소독 공정을 견딜 수 있어야 합니다.

또한 민감하거나 상하기 쉬운 식품과 직접적으로 접촉되는 경우를 고려하여 식음료 공정에 적합한 위생적인 디자인으로 설계되어야 합니다. 고성능 IP69K 센서는 식품의 맛, 내약성을 유지하고 오염으로부터 방지할 수 있습니다.

박테리아 및 기타 유해한 유기체에 내성이 가능한 하우징 및 제어 캐비닛 시스템이 요구됩니다. 장비 설계 과정에서 위생 설계가 고려된 경우에만 희망하는 높은 품질의 완제품이 나옵니다. 발루프의 IP69K 센서는 세척액과 부식에 강하며 매우 열악한 환경에서도 높은 IP69K 등급을 받았습니다.

박테리아 및 기타 유해한 유기체에 내성이 가능한 하우징 및 제어 캐비닛 시스템이 요구됩니다. 장비 설계 과정에서 위생 설계가 고려된 경우에만 희망하는높은 품질의 완제품이 나옵니다. Washdown Plus가 적용된 발루프 IP69K 센서는 밀폐식 구조로 설계되어 매우 극한 사용 환경에서도 안정적인 제품 신뢰성을 보여주고 Ecolab 요건을 충족합니다. 세척제 및 부식에 대한 내성을 갖추고 있으며 완벽한 방수 능력으로 최소 1000번 이상의 세척이 이루어진 후에도 본 제품은 IP69K 보호 등급을 기준을 훨씬 상회하여 충족합니다.

발루프가 제공하는 제품 솔루션

식품과 직접적인 접촉이 있는 경우, 고압 세척, 비식음료의 경우 : 센서가 장비에 적용되는 위치에 따라 상이한 요구 조건에 충족되어야 합니다. 발루프는 IP69K 센서부터 이에 적합한 케이블까지 모든 요구 조건에 최적의 솔루션의 제공합니다. IP69K 센서는 세척액과 부식에 강하며, IP69K의 높은 보호 등급을 승인받아 열악한 환경에서도 높은 공정 신뢰성을 보장합니다. 이 밖에도 발루프 센서는 EHEDG, FDA 및 3-A와 같은 협회에서 요구하는 식품안전기준에 충족하며 위생설계와 높은 공정 품질을 최고의 우선 순위로 고려합니다.

  • 거품 및 Build-up과 같은 매체 접촉 시에도 적합한 정전 용량 센서, IO-Link 옵션

  • 레벨 측정을 위한 자기 선형 위치 센서, 열악한 사용 환경에서도 오랜 제품 수명을 유지하는 높은 내구성의 스테인리스 스틸 하우징

  • 액체 감지에 적합한 포크형 광전 센서는 재조정 없이도 신속하고 안정적인 제어 가능

  • 내구성이 뛰어난 하우징에 내장된 I/O 모듈은 오류 없이 안정적으로 신호 전송

IP69K 센서 적용 사례