제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

12.02.2021

높은 스위칭 거리의 유도형 IO-Link 센서

넓은 감지 영역을 유연하게 사용

높은 스위칭 거리의 유도형 IO-Link 센서

IO-Link가 있는 유도형 센서를 사용하면 스위칭 거리를 애플리케이션에 맞게 유연하게 가르칠 수 있습니다. 예를 들어 센서를 NC 또는 NO 접점으로 사용할 수 있도록 출력 신호를 다양한 방식으로 설정할 수도 있습니다. 또한 감지하고자 하는 물체가 감지 영역을 벗어나거나 센서에 너무 가까이 오는 경우 센서에서 경고 신호를 출력할 수 있습니다. 이는 충돌을 사전에 방지합니다.

IO-Link 센서는 상태 모니터링도 지원합니다. 내부 센서 온도 또는 과전압/저전압 감지 및 작동 시간 카운터와 같은 매개변수를 사용하여 작동 조건에 대한 결론을 도출할 수 있습니다.

IO-Link를 사용할 수 없습니까? 옵션 티치 어댑터를 사용하여 IO-Link 없이도 많은 기능을 매개변수화할 수 있습니다.

특이사항

  • 최대 11mm의 높은 스위칭 거리, 적절하게 티치인 가능
  • IO-Link 또는 SIO 모드에서 사용
  • 구성 가능한 스위칭 출력/스위칭 로직
  • 상태 모니터링 기능

높은 스위칭 거리의 유도형 IO-Link 센서

Downloads

  • Inductive IO-Link sensors with extended switching distance

문의하기