제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

15.02.2021

부가 가치가 있는 유도 세척 센서

스마트 자동화 및 모니터링 시스템

부가 가치가 있는 유도 세척 센서

SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)라는 이름은 발루프의 포괄적인 자동화 철학을 나타냅니다. 한편, 스마트 자동화 및 모니터링 시스템은 개별 구성 요소에 대한 많은 추가 기능과 추가 정보로 구성되며, 다른 한편으로는 균일하고 표준화된 운영, 구성 및 진단 개념이 특징입니다.

당사의 새로운 유도형 IO-Link 센서는 이 시스템의 일부입니다. 이는 매우 견고한 조건에서도 안정적인 물체 감지를 보장합니다. 따라서 세척 응용 분야에서도 이러한 센서를 사용할 수 있습니다.

또한 당사의 센서는 많은 편의를 제공합니다. 이러한 방식으로 스위칭 거리를 응용 프로그램에 맞게 유연하게 가르칠 수 있습니다. 또한 출력 신호는 다양한 방식으로 설정할 수 있으므로 센서를 예를 들어 상시 폐쇄 또는 상시 개방 접점으로 사용할 수 있습니다.

특이사항

  • 유연하게 가르칠 수 있는 스위칭 포인트
  • 세척 공정의 높은 요구 사항을 위해 특별히 설계된 워시다운 플러스
  • 위생 자재(스테인리스 1.4404 / PBT)
  • Smart Automation Monitoring System SAMS를 통한 확장된 IO-Link 기능
  • 다음과 같은 스마트 기능 B. 내부 온도 및 습도 모니터링

부가 가치가 있는 유도 세척 센서

Downloads

  • Inductive washdown sensors– Smart Automation and Monitoring <br>System (SAMS)

문의하기