14.05.2020
하나의 센서 하우징에 다중 위치 측정 시스템
안전 (Fail-safe) 센서로 위치 측정, 디지털 인터페이스
발루프의 자기변형 다중 선형 위치 센서는 2개의 디지털 인터페이스 옵션을 제공합니다 : SSI 그리고 Start / Stop. 이로써 높은 가동률과 안전에 대한 높은 요구사항을 충족합니다. 기존의 아날로그 인터페이스에 비해 소음에 덜 민감하여 높은 해상도를 제공합니다. 또한 최대 1000 Hz의 샘플링 주파수로 빠르게 데이터를 처리합니다.
단일 하우징에 최대 3개의 개별 측정 시스템을 통합함으로써 작업이 중복되지 않습니다. 최대 600 bar 압력 범위에 맞게 설계되어 안전을 중요하게 고려하는 밸브 및 유압 실린더에 적합합니다. IP67 등급의 발루프 센서는 오염 물질 등 열악한 환경에서도 견딜 수 있습니다. 고객의 개별 요구사항을 충족하기 위해 다양한 폼 팩터, 센서 외형과 감지 범위 25mm에서 7620mm를 선택할 수 있습니다.
발루프의 다른 자기 선형 위치 센서와 마찬가지로 해당 센서는 탁월한 재현성을 선보입니다. 그리고 비접촉식 측정 방식이 적용되어 제품이 마모될 염려가 없습니다.
주요 특성
- 다중 위치 측정
- 광범위한 제품 포트폴리오 : 4가지 제품 디자인, 2개의 디지털 인터페이스 (SSI 및 Start / Stop)
- 최대 0.5 µm 수준의 높은 해상도
- 오염에 대한 낮은 민감도(IP67)
- 소프트웨어 툴로 출력 신호 선택 가능
관련 주제
Downloads
-
Fail-safe position measurement with digital interfaces