04.02.2020
디스플레이 압력 센서
추가된 기능과 높은 IP 보호 등급으로 다양한 어플리케이션에 사용 가능
높은 가동률의 장비는 파라미터의 변화를 감지하고 모니터링하는 것이 중요합니다. 특히 금속 가공 어플리케이션에서 중요하게 요구됩니다.
최신 밀링 또는 터닝 설비에서 공구 및 작업을 핸들링하기 위한 유압 회로가 존재합니다. 공구와 작업물을 정확하게 고정하고 배치하기 위해서는 개별 유압 회로에 대한 공정 압력을 제어해야 합니다.
발루프가 새롭게 출시한 디스플레이 압력 센서는 산업용 어플리케이션에서 공정 압력을 안정적으로 측정하고 모니터링할 수 있습니다. 이번 출시 모델은 IP67, IP69K의 높은 보호 등급 옵션을 제공하며 기능이 확장 되었습니다 : 출력 동작이 설정 가능한 압력 센서는 사용자들에게 다양한 사용 시나리오를 제공하며 포괄적인 진단 기능으로 사용자들은 장비의 상태를
모니터링할 수 있습니다.
IO-Link의 압력 센서는 아날로그값 또는 스위칭 포인트를 감지할 수 있습니다. 또한 사용자는 IO-Link 통신을 통해 유압 회로에서 설정된 압력값 범위를 벗어나는 경우 감지를 하고 필요에 따라 위험 요소를 제거할 수 있습니다. 이 모든 기능들은 높은 장비 가용성을 구현합니다.
주요 특성
- 출력 방식을 선택할 수 있어 사용자에게 다양한 어플리케이션 시나리오 제공 : 아날로그, 디지털, IO-Link
- 높은 IP 보호 등급 (IP67, 옵션 IP69K) 과 온도 범위 (–40…+125 °C)로 열악한 환경에서도 지속적인 품질을 제공하는 고내구성 센서
- 추가 진단 기능: 작동 시간, 피크 압력 카운터, 내부 온도 변화 추이 표시
- 단일 시스템 - 처음부터 끝까지 일원화된 공급: 센서부터 네트워크 및 연결 시스템에 이르기까지 제공
Downloads
-
Pressure sensors with display – the new generation