로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

17.06.2020

지능형 위치 피드백에 적합한 항용접성 자계 감지 센서

공정 안정성 및 설비 가용 능력을 제고

지능형 위치 피드백에 적합한 항용접성 자계 감지 센서

용접 중에는 까다로운 상황이 발생할 수 있습니다. 불꽃 또는 금속 및 용접 스패터로 인해 열 손상이 발생하거나, 센서에 달라 붙어서 기능을 손상시킬 수 있습니다. 높은 용접 전류는 자계 오류를 유발하며, 이로 인해 센서 기능이 더욱 약화될 수 있습니다. 고장이 없는 자계 감지 센서 BMF 415KW를 사용하면 이러한 걱정이 없습니다. 이는 용접 현장에서 사용되는 공압식 드라이브에 적용할 수 있도록 제공됩니다. 용접 불꽃에도 강한 케이블이 있으므로 설비 가용 능력이 더욱 높아집니다.

공정 안전성 증대를 위해서는 간섭 자기장을 파악하고, 이를 적절하게 제어하는 능력이 필요합니다.

IO-Link 모델을 사용하면, 광범위한 진단 데이터를 쉽게 판독하고, 장치 상태 또는 최신 주변 조건에 관한 정보를 획득할 수 있습니다.

주요 특성

  • 높은 용접 전류로 인해(AC 및 MFDC 시스템) 발생하는 자계 오류에 대한 내성 구비
  • IO-Link 모델: 간섭 억제 시간을 50 ~ 1000 ms 범위 내에서 설정 가능
  • 다양한 버전 사양: M8 및 M12 커넥터, 개방된 케이블 단부
  • IO-Link를 통한 상태 모니터링: 예: 신호 품질, 장치 온도 또는 작동 시간
  • 용접 불꽃에도 강한 TPU 또는 실리콘 케이블 장착

지능형 위치 피드백에 적합한 항용접성 자계 감지 센서

Downloads

  • Weld-immune magnetic field sensor for intelligent position feedback

문의하기