- 연결
- M5x0.5-플러그, 직선형, 4핀
- 스위칭 출력
- 비동등
- 케이블
- PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 4
- 도체 횡단면
- 0.14 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -25...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -5...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 1.0 A