- 연결
- RJ45-플러그, 직선형, 8핀
- 연결 가능한 접점 개수
- 8
- 편조선 장착
- 삽입 기술
- 케이블 직경 D
- 5...9 mm
- 작동 전압, Ub
- 50 VDC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 1.3 A
- 보호 등급
- IP20
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 승인 / 적합성
-
cULus
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421