BCC0MR8

BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-100-C009

전원 케이블

연결
M12x1-소켓, 각형, 4핀, S-코딩
케이블
PUR 검은색, 10 m
도체 수량
4
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-소켓, 각형, 4핀, S-코딩
케이블
PUR 검은색, 10 m
도체 수량
4
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...80 °C
작동 전압, Ub
630 VDC / 630 VAC
정격 전류 (40 ° C)
12.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K