BCS000Y
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
특수한 속성을 가진 정전식 센서와 원격 전자 장치
타입 코드:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
중단
- 치수
- 90 x 16 x 4 mm
- 모델 시리즈
- F01
- 설치
- 컨테이너 외벽으로 매입
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 2.00 m, PUR
- 스위칭 주파수
- 100 Hz
- 인터페이스
- 특수 인터페이스
- 범위
- 2...10 mm
- 감도
- 본체에서 조정 가능
- 하우징 재질
- PC PUR
- 활성 영역, 재질
- PUR
- 주변 온도
- 0...60 °C
- 작동 전압, Ub
- 4...8 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 보호 등급
- IP60
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926