- 치수
- 지름 12 x 56 mm
- 구조
- M12x1
- 설치
- 실드형
- 범위
- 1.5 mm
- 인터페이스
- NAMUR
- 스위칭 주파수
- 1000 Hz
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸
- 활성 영역, 재질
- POM
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 작동 전압, Ub
- 7.7...9 VDC
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 최대 압력 등급
- 500 bar
- Ex 카테고리
-
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc) - 보호 등급
- IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926