이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- Special characteristics
- Washdown
- 성능 수준
- E
- 안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- 코딩 레벨 (EN ISO 14119)
- 낮음
- 최대 응답 시간
- 100 ms
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
세이프티
Ecolab
WEEE - 접근 방향
- 활성 표면에 대해 모든 방향
- 액추에이터, 인장력
- 0 N
- 스위칭 보장 거리, Sao
- 10 mm
- 보장된 스위치 오프 거리
- 20 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1, 5핀
- 스위칭 출력
- 2x PNP OSSD
- 설치
- 간편한 장착
- 치수
- 106 x 25 x 22 mm
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
-
IP65
IP67
IP69 - 하우징 재질
- 열가소성 수지, 강화 유리섬유
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501