로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BID0012

단종

트랜스폰더 코딩된 인터로크 장치

타입 코드:

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115

이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.

연락 요청

중단

Special characteristics
Washdown
성능 수준
d (인터록 기능)
e (잠금 기능)
안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
4 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
SIL (IEC 61508)
3 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
SIL CL (EN 62061)
3 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
코딩 레벨 (EN ISO 14119)
높음
최대 응답 시간
100 ms
승인 / 적합성
CE
cULus
세이프티
Ecolab
WEEE
활용 카테고리
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
접근 방향
측면
인터록, 형식/원리
예, 자력 (작동 전류)
유지력 FZH
1000 N
보조 릴리스
일자 드라이버
탈출구
아니요
연결
커넥터, M12x1, 8핀
스위칭 출력
2x PNP OSSD, PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
치수
87.5 x 120 x 35 mm
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP69, IP67, IP66
하우징 재질
열가소성 수지, 강화 유리섬유
기술 문서
  • 데이터 시트

  • End of Life Announcement

  • 처분

필수 액세서리

손상 방지

양방향 코드세트

트랜스폰더 코딩 인터록장치

세이프티 브래킷

Y형 스플리터

ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234