- 제품 그룹
- UHF (860...960 MHz)
- 작동 주파수
- 920…925 MHz
- 무선 허용
- 태국
- 치수
- 130 x 50.5 x 130 mm
- 안테나 유형
- 패치
- 편극
- 원형
- 조절 가능한 출력
- 7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
- 연결
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 하우징 재질
- PC, 코팅 ABS, 아연, 다이 캐스팅, (커넥터)
- 인터페이스
- RS485
- 작동 전압, Ub
- 24 V DC LPS 등급 2
- 주변 온도
- -20...55 °C
- 보호 등급
- IP54
- 승인 / 적합성
-
cULus
WEEE
NBTC
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710