추천 액세서리
- 치수
- 5 x 6.4 x 34 mm
- 기능 원리
- 자기장 센서
- 케이블
- TPU 용접 스파크 내성 검은색, 2 m
- 어플리케이션
-
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
용접 영역 - 고정
- 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능
- 하우징 재질
- PA 12
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 스위칭 출력
- IO 구성 가능 NO/NC
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 주변 온도
- 0...80 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916