1,039,324 KRW
정가
연락 요청
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
추천 액세서리
- 치수
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 12핀
- 하우징 재질
- 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금, 크롬 도금됨
- 인터페이스
- SSI;아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- 측정 범위
- 48 m
- 해상도
- 5 µm
- 판독 거리
- 0.01...0.8 mm
- 작동 전압, Ub
- 4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
- 주변 온도
- -20...70 °C
- 절차 방향
- 측정체까지 세로
- 인터페이스 코딩
- 이진
- 승인 / 적합성
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945