제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
다운로드

BNI0005

곧 더 이상 제공되지 않습니다.

IO-Link 센서/액추에이터 허브

타입 코드:

BNI IOL-102-000-K006

로드 중

중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.

권장 대체품

BNI00J0

BNI IOL-104-011-K006

인터페이스
IO-Link 1.0
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
8x PNP, 유형 2
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
아니요
현재 합계 US, 센서
4 A
하우징 재질
PA, 투명
치수
50 x 30.8 x 115 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
3.0 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
기술 문서

Y형 스플리터

조정 보조장치/ 공구

보호 커버/ 보호 하우징

기계 부속품

단방향 코드세트

양방향 코드세트

T형 스플리터

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306