- Special characteristics
- Washdown
- 인터페이스
- 이더넷/IP
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- 7/8"-플러그, 4-폴
- 연결 (전원 전압 OUT)
- 7/8"-소켓, 4-폴
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 최대 출력 전류
- 2 A
- 현재 합계 US, 센서
- 9.0 A
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4571)
- 치수
- 70 x 44.1 x 228 mm
- 주변 온도
- -40...70 °C
- 보호 등급
- IP69
- 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- IO-Link 버전
- 1.1
- 포트 등급
- 타입 A
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306