로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 스위칭 위치 번호
- 8x 롤
- 버전
- 세이프티 EN 60204-1
- 작동 원리
- 1-8. 스위칭 포인트: 기계적
- 연속 전류
- 1-8. 스위칭 포인트: 6 A
- 정격 사용 전압 Ue
- 1-8. 스위칭 포인트: 250 V AC
- 설치
- 수직
- 접근 방향
- 세로, 부착 표면에 평행
- 접근 속도
- 1-8. 스위칭 포인트: 60 m/min
- 연결 유형
- 1-8. 스위칭 포인트: 나사 단자
- 주변 온도
- -5...85 °C
- IEC 60529에 따른 IP 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
기술 문서
제품 문서
기술적 도안
-
제품 보기
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900