제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
웹 사이트
다운로드
다운로드

BNS023E

안전 스위치가 적용된 기계식 다중 포지션 리미트 스위치

타입 코드:

BNS 813-B05-R12-72-10-02

로드 중
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
스위칭 위치 번호
5x 롤
버전
세이프티 EN 60204-1
작동 원리
1-5. 스위칭 포인트: 기계적
연속 전류
1-5. 스위칭 포인트: 6 A
정격 사용 전압 Ue
1-5. 스위칭 포인트: 250 V AC
설치
수평
접근 방향
나사 조임면에 대한 수직 방향
접근 속도
1-5. 스위칭 포인트: 60 m/min
연결 유형
1-5. 스위칭 포인트: 나사 단자
주변 온도
-5...85 °C
IEC 60529에 따른 IP 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
CCC
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

제품 문서
  • 매뉴얼

    BNS 72 819/813 (독일어)
  • 적합성 선언

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (모든 언어)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (모든 언어)
  • 증명서

    CCC CQC21107296687 H21H31 (영어)
기술적 도안
  • 제품 보기

    PDF 다운로드
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.0
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900