이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 스위칭 위치의 개수
- 1x 루프
- 버전
- 강제 개방 적용
- 작동 원리
- 1. 스위칭 포인트: 기계적
- 연속 전류
- 1. 스위칭 포인트: 4 A
- 정격 사용 전압, Ue
- 1. 스위칭 포인트: 24 V DC
- 접근 방향
- 세로, 부착 표면에 평행
- 접근 속도
- 1. 스위칭 포인트: 20 m/min
- 연결 방식
- 1. 스위칭 포인트: 커넥터
- 주변 온도
- -5...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900