추천 액세서리
- 모델 시리즈
- R165
- 치수
- 110 x 10 x 15 mm
- 인터페이스
- 아날로그 증폭기용
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 광학적 주요 특성
- 라이트 스트립
- 광원 유형
- LED 적외선
- 활성 길이 AL 1
- 80 mm
- 범위
- 50...500 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 고정
- 나사 M3
- 최소형(일반)
- 1.50 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528