유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
투과형 광전 센서
모델 시리즈
11K
치수
15 x 44.8 x 29.3 mm
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
빔 특성
발산
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 11K-X-IS11-02 | BOS R81K-X-IS10-02 | |
|
102,400 KRW
정가
|
77,960 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 11K | R81K |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 44.8 x 29.3 mm | - |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(트랜스미터) | 투과형 광전 센서(트랜스미터) |
| 빔 특성 | 발산 | - |
| 광원 유형 | 적외선 | 적외선 |
| 광 스팟 크기 | Ø 12 mm 라이트 방출 | - |
| 범위 | 0...20 m | 0.3...20 m |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS |
ABS PMMA |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 등록 상표 | 글로벌 | - |
| 공급 범위 | - | 고정 브래킷 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.