제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS0299

BOS R81K-NA-RH10-02

구멍 장착을 위한 다양한 조명 유형의 입방형 확산 센서

모델 시리즈
R81K
치수
15 x 48.9 x 31 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
삼각 측량
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
R81K
치수
15 x 48.9 x 31 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
삼각 측량
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
8 x 8 mm 100 mm
범위
100 mm
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
ABS
PMMA
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
공급 범위
고정 브래킷
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니