제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BPI00FL

BPI AM3040-5K-B0-KPXP0-030

수동 스플리터

슬롯 연결부
10x M8x1-소켓, 4-폴
스위칭 기능 표시
LED 없음
케이블
PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환
작동 전압, Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
최대 출력 전류
3 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
슬롯 연결부
10x M8x1-소켓, 4-폴
스위칭 기능 표시
LED 없음
케이블
PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환
작동 전압, Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
최대 출력 전류
3 A
최대 총 전류
8 A
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니