로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BSP00W6

단종

매입형 압력 센서

타입 코드:

BSP M500-ZT004-A06A1A-S4-006

로드 중

중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.

권장 대체품

BSP00ZR

BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006

측정 범위
0 bar...500 mbar
정밀도
±0.18 % FSO BFSL
과부하 압력
5 bar
폭발 압력
7.5 bar
작동 전압, Ub
8...32 VDC
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
1 1/2" 삼각 클램프
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
실링 링 재질
비적용, 용접됨
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
매체 온도
-10...125 °C
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
보호등급 IP69K
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
기술 문서

양방향 코드세트

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410