- 센서 타입 버전
- CMOS 이미지 센서 블랙-화이트
- 이미지 해상도
- 0.3 MP (640 x 480 픽셀)
- 프레임 속도
- 3…15 Hz
- 범위
- 50...1000 mm
- 시야
- 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
- 초점 거리
- 8.0 mm
- 광원 유형
- 적외선
- 하우징 재질
-
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
ABS - 치수
- 51.5 x 70 x 40 mm
- 스위칭 출력
- 3x PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 인터페이스
- 이더넷 10/100 베이스 T
- 연결 1
- M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 4-폴, D-코딩
- 작동 전압, Ub
- 22...26 VDC
- 주변 온도
- -10...55 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 보호 등급
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-03
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718