- 센서 타입 버전
- CMOS 이미지 센서 블랙-화이트
- 이미지 해상도
- 0.3 MP (640 x 480 픽셀)
- 감지율 typ.
- 3…40 Hz
- 어플리케이션
-
360° 감지
바코드-, 2D-, OCR 식별 - 범위
- 50...1000 mm
- 시야
- 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
- 초점 거리
- 6.0 mm
- 광원 유형
- LED 적색광
- 하우징 재질
-
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
ABS - 치수
- 51.5 x 70 x 40 mm
- 스위칭 출력
- 3x PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 인터페이스
- RS232 (9.6...115.2 kBaud)
- 연결 1
- M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 4-폴, D-코딩
- Operating voltage Ub
- 22...26 VDC
- 주변 온도
- -10...55 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE - 보호 등급
- IP54
기술 문서
-
데이터 시트
-
MTTF 인증서
제품 문서
소프트웨어
-
스타트업 & 구성 소프트웨어
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-03
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718