로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
중단
- 드롭 보호
-
≥ 18 드롭
콘크리트에서 1.5 m - 바코드
- UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (P2 /P5 포함) UPC/EAN/JAN (ISBN / Bookland & ISSN 포함) UPC/EAN 쿠폰 코드 39 (전체 ASCII 포함) 코드 39 Trioptic 코드 39 CIP (프랑스 제약) LOGMARS (코드 39 w/ 표준 검사 숫자 기능) 덴마크 PPT 코드 32 (이탈리아 제약 코드 39) 코드 128 코드 128 ISBT 인터리브 5의 2 표준 5의 2 인터리브 5 CIP의 2(HR) 산업용 5의 2 개별 5의 2 데이터 로직 5의 2 (중국 포스트 코드/중국어 5의 2) IATA 5의 2 항공 화물 코드 Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 5의 2 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar 제한 GS1 DataBar 확장 GS1 DataBar Truncated DATABAR 확장 쿠폰
- 2D 코드
-
Aztec 코드
China Sensible 코드
Data Matrix
Maxi코드
Micro QR 코드
QR 코드 - 스택 코드
-
PDF417
마이크로 PDF417
매크로 PDF
GS1 DataBar 적층형
GS1 DataBar 확장 적층형
GS1 DataBar 적층형 단방향
GS1 DataBar 복합형 - 판독 거리
-
데이터 그리드: 15 mil 에서 18 cm
데이터 그리드: 10 mil 에서 13 cm
PDF 417: 10 mil에서 21 cm
EAN: 13 mil에서 35 cm
코드 20 mil 에서 39: 40 cm
코드 5 mil 에서 39: 15 cm - 조명 광원 유형
- LED 적색광
- 인터페이스
- 블루투스 3.0 (2.4 GHz);RS232
- 보호 등급
- IP42
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701