- 플랜지 유형
- Servo flange
- 샤프트 직경
- 6 mm
- 에 따른 IP 등급
-
dd = SS:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PS:
IP67 - 인터페이스
- 디지털 펄스
- Flange diameter
- 40 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 주변 온도
- -20…80 °C
- 자재 플랜지
- 알루미늄
기술 문서
-
데이터 시트
-
MTTF 인증서
제품 문서
정보 자료
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.