증분 인코더 타입 코드: BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 유사 이미지 데이터 시트 이미지 인쇄 어떤 속성을 유지하시겠습니까? 중단 구성기 변경 연락 요청 성 * 회사명 * 이메일 * 전화 우편번호 * 도시 요청사항 * 개인 보호 정책을 숙지하였습니다. 제출 추천 액세서리 기계 부속품 단방향 코드세트 디스플레이 컨트롤 캐비넷용 전원장치 주요 특징 추천 액세서리 다운로드 분류 플랜지 유형 Round flange 샤프트 직경 6 mm 인터페이스 디지털 펄스 Flange diameter 40 mm 승인 / 적합성 CEcULusWEEEUKCA 주변 온도 -20…80 °C 보호 등급 dd = SA:Housing: IP65, IP67Shaft entrance: IP65 dd = PA:IP67 플랜지 재료 알루미늄 기술 문서 데이터 시트 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF 인증서 PDF 다운로드 처분 PDF 다운로드 기계 부속품 단방향 코드세트 디스플레이 컨트롤 캐비넷용 전원장치