제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

주입 레벨 측정에 적합한 마이크로 펄스 트랜스듀서

자기 변형 센서

가능:

2 버전

주입 레벨 측정에 적합한 발루프 BTL-SF 마이크로 펄스 트랜스듀서 시스템은 높은 수준의 위생 표준을 요구하는 분야에서 지속적이고 정확한 측정을 실시할 수 있습니다. 높은 품질의 표면과 둥근 모서리를 적용하여 부식되지 않는 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 최고의 국제 위생 표준을 충족하고 식품 산업의 엄격한 요구조건을 이행할 수 있습니다.

주요 특성

  • 100% 스테인리스강 스틸을 사용하여 위생 표준과 오랜 수명 보장
  • 살균(SIP) 및 세척(CIP) 과정에 대한 내구성
  • 뛰어난 주입 결과를 위해 마이크로미터(μm) 단위까지 정확하고 지속적으로 측정
  • 기포 보정 시스템으로 정확한 레벨 값 측정
  • 3-A Sanitary Standard, FDA, EHEDG 및 다양한 국제 인증 통과
  • Tri-Clamp 고정
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음

2 결과

주문 코드 인터페이스 길이 측정 기계 사양 주변 온도 비선형성 어플리케이션
확정

BTL7 -SF- Series - Analog current

BTL7 -SF- Series - Analog current
아날로그, 전류 50...2500 mm 1 1/2" Tri-Clamp 고정 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS 레벨 감지, 위생 적용 사례

BTL7 -SF- Series - Analog voltage

BTL7 -SF- Series - Analog voltage
아날로그, 전압 50...2500 mm 1 1/2" Tri-Clamp 고정 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS 레벨 감지, 위생 적용 사례