프로세서 유닛이 내장된 LF 기록/판독 헤드 (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

가능:
0 버전
플로팅 유닛이 내장된 발루프의 LF 기록/판독 헤드는 하나의 하우징에 모두 통합됩니다. 안테나, 전자장치와 인터페이스를 통합합니다. 간편하고 신속한 데이터 매체 프로그래밍을 위해 무료 PC 소프트웨어 BIS Cockpit을 사용할 수 있습니다. 또한 데이터 매체는 직렬로 연결된 플로팅 유닛과 발루프 007 프로토콜을 사용하여 프로그래밍할 수도 있습니다.
주요 특성
- BIS C-60R: 간단한 애플리케이션을 위한 가장 간편한 판독 전용 시스템(읽기 전용)
- 추가적인 구성요소 없이 8 Bit 정보를 동시 제공
- 주소 0부터 각 값마다 항상 3 Byte가 사용됨
- 데이터 매체에 남은 Byte는 다른 용도로 사용(해당 플로팅 유닛 적용)
0 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 하우징 재질 | 인터페이스 | 주변 온도 | 확정 |
---|
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.