제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

BVS HS-P 휴대용 코드 리더

광학 식별

가능:

4 버전

발루프의 BVS HS-P 휴대용 코드 리더는 문서, 플라스틱 라벨, 회로 기판 및 금속 부품에 있는 모든 표준 1D, 2D 및 다층형 바코드를 판독합니다. 본 리더기는 견고하면서 높은 판독 성능과 높은 사용자 편의성이 모두 결합된 제품입니다. IP 산업용 보호등급을 갖춘 이 리더기는 최대 2 m 높이에서 콘크리트 위로 여러 번 떨어져도 파손되지 않기 때문에 산업, 물류 및 창고에서의 안전한 사용이 보장됩니다.

기동성 있는 작업

블루투스가 장착된 무선 제품으로 사용자는 최대한 자유롭게 이동할 수 있습니다. 기지국 위치에서 최대 100 m까지는 안전한 데이터 전송이 가능합니다.

다양한 응용 분야

휴대용 코드 리더기는 다양한 응용 분야에서 활용될 수 있습니다: 특히 공급 프로세스(칸반 시스템), 생산 관리, 광학식 공구 식별, 구성요소 추적, 품질 관리와 재고 관리(칸반 시스템으로 제어)와 같은 작업에서 사용됩니다.

주요 특성

  • 음향 신호, 두 개의 녹색 LED 및 판독 코드의 녹색 LED 스팟 투사를 통한 정확한 판독
  • 가독성 높은 레이저 마킹 프레임을 사용한 직관적인 목표 시스템
  • 리튬-이온 배터리를 사용하여, 한 번의 충전으로 최대 30,000회까지 판독
  • 가벼운 인체공학적 설계로 피로감 없이 작업 가능
  • 고밀도 버전: 고해상도 코드(1D: 최대 2.5 mil.) 및 최대 110cm의 영역(최대 A4)까지 판독

4 결과

주문 코드 조명 광원 유형 조준기 광원 인터페이스 연결 방식
행위

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
LED 백색광 레이저 적색광 RS232/USB 케이블

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
LED 백색광 레이저 적색광 블루투스 2.0 (2.4 GHz) 무선

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
LED 백색광 레이저 적색광 블루투스 2.0 (2.4 GHz) 무선

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
LED 백색광 레이저 적색광 RS232/USB 케이블